Shoulder Punches Dicoat treatment

Teilenummer Hier finden Sie die Teilenummern zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Surface treatment Dicoat Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

  • Heavy-load punches

  • Shank type

    • Single-stepped
  • Jector

  • Tip shape

  • Material

    • SKD11 Equivalent
    • Powdered high-speed steel
  • Surface treatment

    • Dicoat
  • Shank (mounting part) shape

    • Standard
  • Shank diameter D tolerance

    • +0.005/0
    • m5
  • B (Tip length)

  • D (Shank diameter)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T (Head thickness/plate thickness)(mm)

  • L (L dimension)(mm)

    [40-100/10mm-Schritte]
  • LC (Full length alteration)(mm)

    [27-99.9/0.1mm-Schritte]
  • LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [27-99.9/0.1mm-Schritte]
  • LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [27-99.9/0.1mm-Schritte]
  • P (Tip dimension)(mm)

    [1-24.99/0.01mm-Schritte]
  • PC (Tip dimension alteration)(mm)

    [1-18/0.01mm-Schritte]
  • R (Tip corner R)(mm)

    [0.15-12.94/0.01mm-Schritte]
  • W (Tip dimension)(mm)

    [1-24.97/0.01mm-Schritte]
  • WC (Tip dimension alteration)(mm)

    [1-6/0.01mm-Schritte]
  • Ausführung

    • AT-SPGS
    • AT-SPAL
    • T-SPGL
    • T-SPEL
    • AT-PHAS
    • AT-PHES
    • T-PHGS
    • T-SPDS
    • AT-PHDS
    • AT-SPAS
    • AT-PHAL
    • T-PHAS
    • AT-SPES
    • T-PHEL
    • T-SPRS
    • T-PHGL
    • T-SPES
    • T-PHRS
    • AT-PHGL
    • T-SPGS
    • AT-SPDL
    • AT-SPDS
    • AT-PHAX
    • AT-SPRS
    • AT-PHRS
    • T-SPAS
    • T-SPAX
    • AT-PHRL
    • AT-PHGS
    • T-PHAX
    • AT-SPRL
    • T-SPDL
    • T-PHAL
    • AT-SPEL
    • T-PHDS
    • AT-SPAX
    • AT-SPGL
    • AT-PHDL
    • AT-PHEL
    • T-SPAL
    • T-SPRL
    • T-PHES
    • T-PHRL
    • T-PHDL
  • CAD

Eingeschränkte Suche durch Präzisierung der Lieferzeit

Technischer Support