Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung

Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung
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
AHB-C10-[50-100/10]
AHB-C10-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C13-[50-100/10]
AHB-C13-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C16-[50-100/10]
AHB-C16-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C20-[50-100/10]
AHB-C20-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C25-[50-100/10]
AHB-C25-LC[20-99.9/0.1]
APB-C10-[50-100/10]
APB-C10-LC[20-99.9/0.1]
APB-C13-[50-100/10]
APB-C13-LC[20-99.9/0.1]
APB-C16-[50-100/10]
APB-C16-LC[20-99.9/0.1]
APB-C20-[50-100/10]
APB-C20-LC[20-99.9/0.1]
APB-C25-[50-100/10]
APB-C25-LC[20-99.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1050 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel10-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1350 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel13-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1650 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel16-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel2050 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel20-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel2550 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel25-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1050 ~ 100-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent10-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1350 ~ 100-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent13-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1650 ~ 100-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent16-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent2050 ~ 100-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent20-20 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent2550 ~ 100-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent25-20 ~ 99.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Blank Jector None
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Technischer Support