Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AHJB-C10-[60-100/10] |
AHJB-C10-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C13-[60-100/10] |
AHJB-C13-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C16-[60-100/10] |
AHJB-C16-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C20-[60-100/10] |
AHJB-C20-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C25-[60-100/10] |
AHJB-C25-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C10-[60-100/10] |
AHJVB-C10-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C13-[60-100/10] |
AHJVB-C13-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C16-[60-100/10] |
AHJVB-C16-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C20-[60-100/10] |
AHJVB-C20-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C25-[60-100/10] |
AHJVB-C25-LC[50-99.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S dimension (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | 60 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | - | 28 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 10 | 60 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 10 | - | 28 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 13 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 13 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 16 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 16 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 20 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 20 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 25 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring and pin reinforced type | 25 | - | 36 | 50 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Blank | Material | SKH51 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
S dimension(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften