Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel einsatzseiting

Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel einsatzseiting

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KBPH0303-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D1.6
KBPH0303-LC[7.01-24.91/0.1]-D1.6
KBPH0404-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D[1.6,​2]
KBPH0404-LC[7.01-24.91/0.1]-D[1.6,​2]
KBPH0505-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D2.5
KBPH0505-LC[7.1-21.9/0.1]-D2.5
KBPH0808-[11,​15,​17,​20,​25]-D[3,​4]
KBPH0808-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,​4]
KBPH1010-[11,​15,​17,​20,​25]-D[3,​4,​5]
KBPH1010-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,​4,​5]
KBPH1313-[11,​15,​17,​20,​25]-D[4,​5,​6,​8]
KBPH1313-LC[11.01-24.91/0.1]-D[4,​5,​6,​8]
KBPH1616-[11,​15,​17,​20,​25]-D[8,​10]
KBPH1616-LC[11.01-24.91/0.1]-D[8,​10]
KBPH2020-[11,​15,​17,​20,​25]-D[10,​13]
KBPH2020-LC[11.1-24.9/0.1]-D[10,​13]
KBPH2525-[11,​15,​17,​20,​25]-D[13,​16]
KBPH2525-LC[11.01-24.91/0.1]-D[13,​16]
KBPHC0808-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
KBPHC0808-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,​4]
KBPHC1010-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4,​5]
KBPHC1010-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,​4,​5]
KBPHC1313-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6,​8]
KBPHC1313-LC[16.01-29.91/0.1]-D[4,​5,​6,​8]
KBPHC1616-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
KBPHC1616-LC[16.01-29.91/0.1]-D[8,​10]
KBPHC2020-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
KBPHC2020-LC[16.01-29.91/0.1]-D[10,​13]
KBPHC2525-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
KBPHC2525-LC[16.01-29.91/0.1]-D[13,​16]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial L (L dimension)
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
Specification D (Punch diameter) LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent7 ~ 2233For round punch1.6-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent-33For round punch1.67.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent7 ~ 2244For round punch1.6 ~ 2-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent-44For round punch1.6 ~ 27.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent7 ~ 2255For round punch2.5-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent-55For round punch2.57.1 ~ 21.9
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 2588For round punch3 ~ 4-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-88For round punch3 ~ 411.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 251010For round punch3 ~ 5-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1010For round punch3 ~ 511.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 251313For round punch4 ~ 8-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1313For round punch4 ~ 811.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 251616For round punch8 ~ 10-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1616For round punch8 ~ 1011.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 252020For round punch10 ~ 13-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-2020For round punch10 ~ 1311.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent11 ~ 252525For round punch13 ~ 16-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-2525For round punch13 ~ 1611.01 ~ 24.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 3088For shaped punch3 ~ 4-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-88For shaped punch3 ~ 416.01 ~ 29.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 301010For shaped punch3 ~ 5-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1010For shaped punch3 ~ 516.01 ~ 29.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 301313For shaped punch4 ~ 8-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1313For shaped punch4 ~ 816.01 ~ 29.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 301616For shaped punch8 ~ 10-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-1616For shaped punch8 ~ 1016.01 ~ 29.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 302020For shaped punch10 ~ 13-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-2020For shaped punch10 ~ 1316.01 ~ 29.91
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent16 ~ 302525For shaped punch13 ~ 16-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent-2525For shaped punch13 ~ 1616.01 ~ 29.91

Loading...

  1. 1

Technischer Support