• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstreiferbuchsen für Sucherstifte

Abstreiferbuchsen für Sucherstifte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MEG4-10-P[1-2/0.01]
MEG5-10-P[1-3/0.01]
MEG6-10-P[2.5-4/0.01]
MEG8-10-P[3-6/0.01]
MEG8-10-PC[2.5-5.99/0.01]
MEG10-10-P[5-8/0.01]
MEG10-10-PC[2.5-7.99/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
PC (Guide diameter change)
(mm)
1 auf Anfrage 104101 ~ 2-
1 auf Anfrage 105101 ~ 3-
1 auf Anfrage 106102.5 ~ 4-
1 auf Anfrage 108103 ~ 6-
1 auf Anfrage 10810-2.5 ~ 5.99
1 auf Anfrage 1010105 ~ 8-
1 auf Anfrage 101010-2.5 ~ 7.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKD11 Equivalent Surface treatment None

Technischer Support