• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stempelführungsbuchsen mit Bund / überlang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLMHG4-[16,​20]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG4-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG5-[16,​20,​25]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG6-[16,​20,​25]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG8-[16,​20,​25]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-[16,​20,​25]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent42 ~ 1016 ~ 20-0.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent42 ~ 10-10 ~ 19.90.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent52 ~ 1116 ~ 25-0.8 ~ 2
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent52 ~ 11-10 ~ 24.90.8 ~ 2
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent62 ~ 1216 ~ 25-1 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent62 ~ 12-10 ~ 24.91 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent82 ~ 1416 ~ 25-1 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent82 ~ 14-10 ~ 24.91 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent102 ~ 1416 ~ 25-2 ~ 5.5
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent102 ~ 14-10 ~ 24.92 ~ 5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Headed type Tip shape A Shank diameter D tolerance m5

Technischer Support