Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
A-AHD3-[8,13]-P[0.3-0.7/0.01] |
A-AHD3-[8,13]-PC[0.71-0.9/0.01] |
A-AHD3-LC[10-12.9/0.1]-P[0.3-0.7/0.01] |
A-AHD3-LC[10-12.9/0.1]-PC[0.71-0.9/0.01] |
A-AHD4-[0,8,13,16,20,22,25,30]-P[0.5-1.495/0.01] |
A-AHD4-[0,8,13,16,20,22,25,30]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-AHD4-LC[10-30/0.1]-P[0.5-1.495/0.01] |
A-AHD4-LC[10-30/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-AHD4-LCT[16-30/0.01]-P[0.5-1.495/0.01] |
A-AHD4-LCT[16-30/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-AHD4-LMT[16-30/0.01]-P[0.5-1.495/0.01] |
A-AHD4-LMT[16-30/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-AHD5-[8,13,16,20,22,25,30]-P[0.5-2.495/0.01] |
A-AHD5-[8,13,16,20,22,25,30]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-AHD5-LC[10-30/0.1]-P[0.5-2.495/0.01] |
A-AHD5-LC[10-30/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-AHD5-LCT[16-30/0.01]-P[0.5-2.495/0.01] |
A-AHD5-LCT[16-30/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-AHD5-LMT[16-30/0.01]-P[0.5-2.495/0.01] |
A-AHD5-LMT[16-30/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-AHD6-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01] |
A-AHD6-[16,20,22,25,30,35]-PC[0.5-3.195/0.01] |
A-AHD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01] |
A-AHD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-3.195/0.01] |
A-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-3.195/0.01] |
A-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-3.195/0.01] |
A-AHD8-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01] |
A-AHD8-[16,20,22,25,30,35]-PC[0.5-4.195/0.01] |
A-AHD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01] |
A-AHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-4.195/0.01] |
A-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-4.195/0.01] |
A-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-4.195/0.01] |
A-AHD10-[16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01] |
A-AHD10-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01] |
A-AHD10-[16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01] |
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-AHD13-[16,20,22,25,30,35]-P[3-8/0.01] |
A-AHD13-[16,20,22,25,30,35]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-AHD13-[16,20,22,25,30,35]-PC[8.01-8.2/0.01] |
A-AHD13-LC[10-35/0.1]-P[3-8/0.01] |
A-AHD13-LC[10-35/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-AHD13-LC[10-35/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01] |
A-AHD13-LCT[16-35/0.01]-P[3-8/0.01] |
A-AHD13-LCT[16-35/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-AHD13-LCT[16-35/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01] |
A-AHD13-LMT[16-35/0.01]-P[3-8/0.01] |
A-AHD13-LMT[16-35/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-AHD13-LMT[16-35/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 8 ~ 13 | - | - | - | 0.3 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 8 ~ 13 | - | - | - | - | 0.71 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.3 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | - | 0.71 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 8 ~ 30 | - | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | 16 ~ 30 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 16 ~ 30 | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 16 ~ 30 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 8 ~ 30 | - | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | 16 ~ 30 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 16 ~ 30 | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 16 ~ 30 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Angular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften