• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Block-Schneidstempel / kurz

Block-Schneidstempel / kurz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Block-Schneidstempel / kurz
  • Block-Schneidstempel / kurz
  • Block-Schneidstempel / kurz
  • Block-Schneidstempel / kurz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HFCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
HMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
HWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,​90]
HWCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,​90]
PHFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-F[0,​90]
PHFCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-F[0,​90]
PHMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
PHMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
PHWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,​90]
PHWCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,​90]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Shank (mounting part) shape F (Flange position designation)
(°)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WF (Flange position designation)
(°)
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentSingle-flanged0 ~ 9013 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentSingle-flanged0 ~ 90-13 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentTapped-13 ~ 25-5 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentTapped--13 ~ 24.95 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentDouble-flanged-13 ~ 25-5 ~ 205 ~ 200 ~ 90
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentDouble-flanged--13 ~ 24.95 ~ 205 ~ 200 ~ 90
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelSingle-flanged0 ~ 9013 ~ 25-5 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelSingle-flanged0 ~ 90-13 ~ 24.95 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTapped-13 ~ 25-5 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTapped--13 ~ 24.95 ~ 205 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelDouble-flanged-13 ~ 25-5 ~ 205 ~ 200 ~ 90
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelDouble-flanged--13 ~ 24.95 ~ 205 ~ 200 ~ 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight With/without jector W/O Tip shape D
Surface treatment None

Technischer Support