• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / Fuss abgesetzt

Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / Fuss abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLDDF0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF0806-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF0808-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1006-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1008-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1010-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1306-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1308-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1310-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1313-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF1313-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF1606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1606-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1608-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF1610-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1610-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF1613-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF1613-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF1616-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF1616-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF2006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12.9/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF2006-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12.9/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF2008-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF2010-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF2013-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF2013-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF2016-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF2016-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF2020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01]
BLDDF2020-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01]
BLDDF2506-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF2506-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDDF2508-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF2508-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01]
BLDDF2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF2510-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01]
BLDDF2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF2513-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01]
BLDDF2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF2516-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01]
BLDDF2520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01]
BLDDF2520-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01]
BLDDF2525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]
BLDDF2525-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]
BLDEF0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDEF0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDEF0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDEF0806-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape Material V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent6616 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent66-10 ~ 351 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent8616 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent86-10 ~ 351 ~ 4-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent8816 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent88-10 ~ 351 ~ 4-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent10616 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent106-10 ~ 351 ~ 6-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent10816 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent108-10 ~ 351 ~ 6-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent101016 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1010-10 ~ 351 ~ 6-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent13616 ~ 35-1 ~ 8-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent136-10 ~ 351 ~ 8-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent13816 ~ 35-1 ~ 8-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent138-10 ~ 351 ~ 8-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent131016 ~ 35-1 ~ 8-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1310-10 ~ 351 ~ 8-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent131316 ~ 35-1 ~ 8-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1313-10 ~ 351 ~ 8-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent16616 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent166-10 ~ 351 ~ 10-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent16816 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent168-10 ~ 351 ~ 10-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent161016 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1610-10 ~ 351 ~ 10-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent161316 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1613-10 ~ 351 ~ 10-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent161616 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent1616-10 ~ 351 ~ 10-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent20616 ~ 35-1.5 ~ 12.9-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent206-10 ~ 351.5 ~ 12.9-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent20816 ~ 35-1.5 ~ 12-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent208-10 ~ 351.5 ~ 12-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent201016 ~ 35-1.5 ~ 12-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2010-10 ~ 351.5 ~ 12-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent201316 ~ 35-1.5 ~ 12-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2013-10 ~ 351.5 ~ 12-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent201616 ~ 35-1.5 ~ 12-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2016-10 ~ 351.5 ~ 12-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent202016 ~ 35-1.5 ~ 12-1.5 ~ 12
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2020-10 ~ 351.5 ~ 12-1.5 ~ 12
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent25616 ~ 35-1.5 ~ 16-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent256-10 ~ 351.5 ~ 16-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent25816 ~ 35-1.5 ~ 16-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent258-10 ~ 351.5 ~ 16-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent251016 ~ 35-1.5 ~ 16-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2510-10 ~ 351.5 ~ 16-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent251316 ~ 35-1.5 ~ 16-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2513-10 ~ 351.5 ~ 16-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent251616 ~ 35-1.5 ~ 16-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2516-10 ~ 351.5 ~ 16-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent252016 ~ 35-1.5 ~ 16-1.5 ~ 12
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2520-10 ~ 351.5 ~ 16-1.5 ~ 12
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent252516 ~ 35-1.5 ~ 16-1.5 ~ 16
1 auf Anfrage 10DSKD11 Equivalent2525-10 ~ 351.5 ~ 16-1.5 ~ 16
1 auf Anfrage 10ESKD11 Equivalent6616 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10ESKD11 Equivalent66-10 ~ 351 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10ESKD11 Equivalent8616 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10ESKD11 Equivalent86-10 ~ 351 ~ 4-1 ~ 3

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank type Single-flanged Scrap retention W/O

Technischer Support