Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SR-FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 |
Loading...
Shank type | Straight | Scrap retention | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften