Druckscheiben rechteckig für Schneidbuchsen

Druckscheiben rechteckig für Schneidbuchsen
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
SBD0606-P[1-4/0.01]
SBD0806-P[1-4/0.01]
SBD0808-P[1-6/0.01]
SBD1006-P[1-4/0.01]
SBD1008-P[1-6/0.01]
SBD1010-P[1-8/0.01]
SBD1306-P[1-4/0.01]
SBD1308-P[1-6/0.01]
SBD1310-P[1-8/0.01]
SBD1313-P[1-10/0.01]
SBD1606-P[1-4/0.01]
SBD1608-P[1-6/0.01]
SBD1610-P[1-8/0.01]
SBD1613-P[1-10/0.01]
SBD1616-P[1-12/0.01]
SBD2006-P[1-4/0.01]
SBD2008-P[1-6/0.01]
SBD2010-P[1-8/0.01]
SBD2013-P[1-10/0.01]
SBD2016-P[1-12/0.01]
SBD2020-P[1.5-16/0.01]
SBD2506-P[1-4/0.01]
SBD2508-P[1-6/0.01]
SBD2510-P[1-8/0.01]
SBD2513-P[1-10/0.01]
SBD2516-P[1-12/0.01]
SBD2520-P[1.5-16/0.01]
SBD2525-P[1.5-20/0.01]
SBDD0606-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD0806-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD0808-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1006-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1008-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1010-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1306-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1308-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1310-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1313-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD1606-P[1-12/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1608-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1610-P[1-12/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1613-P[1-12/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD1616-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2006-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD2008-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD2010-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD2013-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD2016-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2020-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]
SBDD2506-P[1.5-20/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD2508-P[1.5-20/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD2510-P[1.5-20/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD2513-P[1.5-20/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD2516-P[1.5-20/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2520-P[1.5-20/0.01]-W[1.5-16/0.01]
SBDD2525-P[1.5-20/0.01]-W[1.5-20/0.01]
SBDE0606-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDE0806-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDE0808-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDE1006-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10A661 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A861 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A881 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A1061 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A1081 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A10101 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A1361 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A1381 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A13101 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A13131 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A1661 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A1681 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A16101 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A16131 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A16161 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A2061 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A2081 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A20101 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A20131 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A20161 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A20201.5 ~ 16--
1 auf Anfrage 10A2561 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A2581 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A25101 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A25131 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A25161 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A25201.5 ~ 16--
1 auf Anfrage 10A25251.5 ~ 20--
1 auf Anfrage 10D661 ~ 4-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D861 ~ 6-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D881 ~ 6-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D1061 ~ 8-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D1081 ~ 8-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D10101 ~ 8-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10D1361 ~ 10-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D1381 ~ 10-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D13101 ~ 10-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10D13131 ~ 10-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10D1661 ~ 12-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D1681 ~ 12-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D16101 ~ 12-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10D16131 ~ 12-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10D16161 ~ 12-1 ~ 12
1 auf Anfrage 10D2061.5 ~ 16-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D2081.5 ~ 16-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D20101.5 ~ 16-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10D20131.5 ~ 16-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10D20161.5 ~ 16-1 ~ 12
1 auf Anfrage 10D20201.5 ~ 16-1.5 ~ 16
1 auf Anfrage 10D2561.5 ~ 20-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10D2581.5 ~ 20-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10D25101.5 ~ 20-1 ~ 8
1 auf Anfrage 10D25131.5 ~ 20-1 ~ 10
1 auf Anfrage 10D25161.5 ~ 20-1 ~ 12
1 auf Anfrage 10D25201.5 ~ 20-1.5 ~ 16
1 auf Anfrage 10D25251.5 ~ 20-1.5 ~ 20
1 auf Anfrage 10E661 ~ 4-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10E861 ~ 6-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10E881 ~ 6-1 ~ 6
1 auf Anfrage 10E1061 ~ 8-1 ~ 4

Loading...

Grundlegende Informationen

Scrap retention W/O

Technischer Support