Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SV-VAHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VAHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VAHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
SV-VAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
SV-VAHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
SV-VAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
SV-VAHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
SV-VAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
SV-VXAHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VXAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VXAHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VXAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VXAHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VXAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VXAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
SV-VXAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
SV-VXAHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
SV-VXAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
SV-VXAHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
SV-VXAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | - | 13 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | - | 13 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | - | 13 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | - | 13 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | - | 13 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | - | 13 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | - | 13 ~ 24.9 | 2 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Button dies (with head) | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
With/without lapping finish | W/O |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften