Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Head length) (mm) | T dimension alteration [TC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | With air hole | Tip shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide super fine grain (HIP) | Shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Head length)(mm)
T dimension alteration [TC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften