Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
H-WTTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC6-[42-72/10]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
L-WTTC3-[42,52,62]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC4-[42,52,62,72]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC5-[42,52,62,72]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC6-[42,52,62,72]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC8-[42,52,62,72]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC10-[42,52,62,72]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
WTTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 3 | 42 ~ 62 | - | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 3 | - | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 42 ~ 72 | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 42 ~ 72 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 42 ~ 72 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 3 | 42 ~ 62 | - | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 3 | - | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 4 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 5 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 6 | 42 ~ 72 | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 6 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | 42 ~ 72 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | 42 ~ 72 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 3 | 42 ~ 62 | - | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 3 | - | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 4 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 5 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tapered tip | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften