• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidbuchsen mit Bund / Rohlinge / VHM

Schneidbuchsen mit Bund / Rohlinge / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
A-WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B3-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B4-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B5-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B6-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B3-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B4-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B5-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10+0.005/0313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/03-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/04-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0513 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/05-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/06-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0813 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/08-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/010-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01313 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/013-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01613 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/016-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/020-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02513 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/025-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m5313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10m53-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m5413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10m54-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m5513 ~ 25-
1 auf Anfrage 10m55-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m5613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10m56-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m5813 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m58-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m51013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m510-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m51313 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m513-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m51613 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m516-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m52013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m520-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10m52513 ~ 35-
1 auf Anfrage 10m525-10 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Headed type Material Carbide V40 (HIP)

Technischer Support