Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / VHM

Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / VHM
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
WBLD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD0808-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1306-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1308-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1310-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1313-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD1313-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD1606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1608-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1610-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1610-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1613-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD1613-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD1616-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD1616-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD2006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD2008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD2010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD2013-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD2013-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD2016-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD2016-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2020-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2506-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD2506-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD2508-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD2508-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD2510-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD2513-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD2516-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2520-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]
WBLD2525-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
WBLDD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10A6616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A66-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A8616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A86-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A8816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A88-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A10616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A106-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A10816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A108-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A101016 ~ 35-1 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A1010-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A13616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A136-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A13816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A138-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A131016 ~ 35-1 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A1310-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A131316 ~ 35-1 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A1313-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A16616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A166-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A16816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A168-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A161016 ~ 35-1 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A1610-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A161316 ~ 35-1 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A1613-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A161616 ~ 35-1 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A1616-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A20616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A206-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A20816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A208-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A201016 ~ 35-1 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A2010-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A201316 ~ 35-1 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A2013-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A201616 ~ 35-1 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A2016-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A202016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A2020-10 ~ 34.91.5 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A25616 ~ 35-1 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A256-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 auf Anfrage 10A25816 ~ 35-1 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A258-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 auf Anfrage 10A251016 ~ 35-1 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A2510-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 auf Anfrage 10A251316 ~ 35-1 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A2513-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 auf Anfrage 10A251616 ~ 35-1 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A2516-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 auf Anfrage 10A252016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A2520-10 ~ 34.91.5 ~ 12--
1 auf Anfrage 10A252516 ~ 35-1.5 ~ 16--
1 auf Anfrage 10A2525-10 ~ 34.91.5 ~ 16--
1 auf Anfrage 10D6616 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10D66-10 ~ 34.91 ~ 3-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10D8616 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10D86-10 ~ 34.91 ~ 4-1 ~ 3

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Material Carbide V40 (HIP)

Technischer Support