Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / konigurierbar / VHM

Schneidbuchsen / rechteckig / konische Abfallbohrung / konigurierbar / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10A6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16--
1 auf Anfrage 10A6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16--
1 auf Anfrage 10D6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10D6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10E6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10E6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10G6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10G6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 auf Anfrage 10R6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 auf Anfrage 10R6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Material Carbide V40 (HIP)

Technischer Support