Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZD1010-[40,50,60,70] |
ZD1010-LC[30-69/1] |
ZD1013-[40,50,60,70] |
ZD1013-LC[30-69/1] |
ZD1016-[40,50,60,70] |
ZD1016-LC[30-69/1] |
ZD1020-[40,50,60,70] |
ZD1020-LC[30-69/1] |
ZD1320-[40,50,60,70] |
ZD1320-LC[30-69/1] |
ZD1616-[40,50,60,70] |
ZD1616-LC[30-69/1] |
ZD1620-[40,50,60,70] |
ZD1620-LC[30-69/1] |
ZD2020-[40,50,60,70] |
ZD2020-LC[30-69/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | T (Thickness) (mm) | A (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Shape alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 13 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 13 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 16 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 16 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 16 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 16 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | - | 30 ~ 69 |
Loading...
Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T (Thickness)(mm)
A (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Shape alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften