Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | With/without jector | Material | Surface treatment | M (Applicable tap diameter) (mm) | L (Length) (mm) | Tip shape Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 41 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 41 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 41 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 41 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 51 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 51 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 51 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 51 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 61 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 61 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 61 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 61 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 71 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 71 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 71 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 3 | 71 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 41 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 41 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 41 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 41 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 51 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 51 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 51 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 51 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 61 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 61 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 61 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 61 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 71 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 71 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 71 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 4 | 71 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 41 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 41 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 41 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 41 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 51 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 51 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 51 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 51 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 61 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 61 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 61 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 61 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 71 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 71 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 71 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | With | SKH51 Equivalent | None | 5 | 71 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 41 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 41 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 41 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 41 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 51 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 51 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 51 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 51 | D | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 61 | A | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 61 | B | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 61 | C | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | SKD11 Equivalent | None | 2.6 | 61 | D |
Loading...
Tip shape | Burring punches | Shank diameter tolerance | m5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
With/without jector
Material
Surface treatment
M (Applicable tap diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Tip shape Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften