Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
L-SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,3] |
L-SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,4] |
L-SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,5,6] |
L-SPMBL13-[50-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,6] |
L-SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,3] |
L-SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,3,4] |
L-SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,4] |
L-SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,5,6] |
L-SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,6] |
SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,3] |
SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,4] |
SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,5,6] |
SPMBL13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,6] |
SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,3] |
SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,3,4] |
SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,4] |
SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,5,6] |
SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,6] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | L (Length) (mm) | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 50 ~ 80 | L | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 50 ~ 90 | L | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | S | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | S | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 50 ~ 80 | L | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 90 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 90 | L | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 80 | S | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 90 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 45 ~ 90 | S | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | W/O | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance | m5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
L (Length)(mm)
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip R)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften