Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
A-PHMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PHMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SHMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SPMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PHMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-SHMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMT4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMT5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMT6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMT8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMT10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMTL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMTL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMTL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMTL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PHMTL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1]-K[1-89/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | L (Length) (mm) | Shank diameter tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | F (mm) | K (Angle) (°) | P (Tip dimension) (mm) | V (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 4 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 8 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 10 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | W/O |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
L (Length)(mm)
Shank diameter tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
F(mm)
K (Angle)(°)
P (Tip dimension)(mm)
V (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften