Passscheiben

Passscheiben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCIM-0.05
DCIM-0.1
DCIM-0.2
DCIM-0.3
DCIM-0.5
DCIM-1.0
DCIMT-0.05
DCIMT-0.1
DCIMT-0.2
DCIMT-0.3
DCIMT-0.5
DCIMT-1.0
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST (Thickness)
(mm)
D1 (Shim outer diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 100.0514
1 Verfügbar auf Anfrage 100.114
1 Verfügbar auf Anfrage 100.214
1 Verfügbar auf Anfrage 100.314
1 Verfügbar auf Anfrage 100.514
1 Verfügbar auf Anfrage 101.014
1 Verfügbar auf Anfrage 100.0516
1 Verfügbar auf Anfrage 100.116
1 Verfügbar auf Anfrage 100.216
1 Verfügbar auf Anfrage 100.316
1 Verfügbar auf Anfrage 100.516
1 Verfügbar auf Anfrage 101.016

Loading...

  1. 1

Technischer Support