Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RBMP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Type | D (Shank diameter) (mm) | A (mm) | L (L dimension) (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, tapped | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For V-bending, flanged | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
D (Shank diameter)(mm)
A(mm)
L (L dimension)(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften