• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm

Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugsknopf / Hub 10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLS-EH10
SLS-EH13
SLS-EH16
SLS-EH20
SLS-EH25
SLS-EH32
SLS-FH10
SLS-FH13
SLS-FH16
SLS-FH20
SLS-FH25
SLS-FH32
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable punch outer diameter)
(mm)
Applicable punch shape
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032Round punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Shaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Shaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Shaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Shaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025Shaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032Shaped punch

Loading...

  1. 1

Technischer Support