Schneidbuchsenhalteplatten / dreieckig / Kugelsitzaufnahme
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
CRN-D13
CRN-D16
CRN-D20
CRN-D25
CRN-D32
CRN-D38
CRN-DN13
CRN-DN16
CRN-DN20
CRN-DN25
CRN-DN32
CRN-DN38
CRN-P10
CRN-P13
CRN-P16
CRN-P20
CRN-P25
CRN-P32
CRN-PP10
CRN-PP13
CRN-PP16
CRN-PP20
CRN-PP25
CRN-PP32
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet38
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug38
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

With/without dowel hole of the backing plug With

Technischer Support