Druckscheiben für Schneidstempel und Schneidbuchsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BB8
BB10
BB13
BDN-LR13
BDN-LR16
BDN-LR20
BDN-LR25
BDN-LR32
BDN-LR38
BF8
BF10
BF13
BNN-BR10
BNN-BR13
BNN-BR16
BNN-BR20
BNN-BR25
BNN-BR32
BPN-LR6
BPN-LR10
BPN-LR13
BPN-LR16
BPN-LR20
BPN-LR25
BPN-LR32
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable punch diameter)
(mm)
With/without dowel hole of the backing plug Name of components Applicable retainer D
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10-WithLight load type ball only10~38
1 Verfügbar auf Anfrage 10-WithHeavy load type ball only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10-WithHeavy load type ball only13~32
1 Verfügbar auf Anfrage 1013WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1016WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1020WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1025WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1038WithBacking plug for die only-
1 Verfügbar auf Anfrage 10--Light load type spring only10~38
1 Verfügbar auf Anfrage 10--Heavy load type spring only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10--Heavy load type spring only13~32
1 Verfügbar auf Anfrage 1010W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1013W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1016W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1020W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1025W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032W/OBacking plug without dowel hole only-
1 auf Anfrage 106WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1010WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1013WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1016WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1020WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1025WithBacking plug for punch only-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032WithBacking plug for punch only-

Loading...

  1. 1

Technischer Support