• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschlussschrauben / Durchgangsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSWH12
MSWH14
MSWH16
MSWH18
MSWH20
MSWH22
MSWH24
MSWH25
MSWH26
MSWH27
MSWH28
MSWH30
MSWH33
MSWSH12-6
MSWSH14-6
MSWSH16-6
MSWSH18-6
MSWSH20-8
MSWSH22-8
MSWSH24-8
MSWSH25-8
MSWSH26-8
MSWSH27-8
MSWSH28-8
MSWSH30-8
MSWSH33-8
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSThread size (M) L Dimension (L)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101210
1 Verfügbar auf Anfrage 101410
1 Verfügbar auf Anfrage 101610
1 Verfügbar auf Anfrage 101810
1 Verfügbar auf Anfrage 102012
1 Verfügbar auf Anfrage 102212
1 Verfügbar auf Anfrage 102412
1 Verfügbar auf Anfrage 102512
1 Verfügbar auf Anfrage 102612
1 Verfügbar auf Anfrage 102712
1 Verfügbar auf Anfrage 102812
1 Verfügbar auf Anfrage 103012
1 Verfügbar auf Anfrage 103312
1 Verfügbar auf Anfrage 10126
1 auf Anfrage 10146
1 Verfügbar auf Anfrage 10166
1 Verfügbar auf Anfrage 10186
1 Verfügbar auf Anfrage 10208
1 Verfügbar auf Anfrage 10228
1 Verfügbar auf Anfrage 10248
1 Verfügbar auf Anfrage 10258
1 Verfügbar auf Anfrage 10268
1 Verfügbar auf Anfrage 10278
1 Verfügbar auf Anfrage 10288
1 Verfügbar auf Anfrage 10308
1 Verfügbar auf Anfrage 10338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

With/without hole With With/without seat W/O With/without loosening prevention agent W/O

Technischer Support