Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Set/Single item | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 40 | |
1 | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 45 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 60 |
Loading...
Stripper bolt type | Female thread type | Type | Fixed dimension type | Spanner hook | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Set/Single item
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften