• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdrückstifte für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Abdrückstifte für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PWP8-[15-70/0.1]
PWP10-[15-100/0.1]
PWP13-[15-100/0.1]
PWP16-[15-100/0.1]
PWP20-[15-100/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH (Head diameter)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
L (Outer diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 1013815 ~ 70
1 auf Anfrage 10161015 ~ 100
1 auf Anfrage 10211315 ~ 100
1 auf Anfrage 10251615 ~ 100
1 auf Anfrage 10302015 ~ 100

Loading...

  1. 1

Technischer Support