• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Streifenheber / Federbohrung

Streifenheber / Federbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LPAH13-[30-60/5]
LPAH13-LC[25-60/0.1]
LPAH16-[30-60/5]
LPAH16-LC[25-60/0.1]
LPAH20-[40-70/5]
LPAH20-LC[35-70/0.1]
LPAH25-[40-80/5]
LPAH25-LC[35-80/0.1]
LPAH32-[40-80/5]
LPAH32-LC[35-80/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101330 ~ 60-
1 auf Anfrage 1013-25 ~ 60
1 auf Anfrage 101630 ~ 60-
1 auf Anfrage 1016-25 ~ 60
1 auf Anfrage 102040 ~ 70-
1 auf Anfrage 1020-35 ~ 70
1 auf Anfrage 102540 ~ 80-
1 auf Anfrage 1025-35 ~ 80
1 auf Anfrage 103240 ~ 80-
1 auf Anfrage 1032-35 ~ 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support