Block-Streifenführungen

Block-Streifenführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GLB0505-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1313-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1806-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB2408-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB3010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB3913-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
A (Groove length)
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
E
(mm)
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.6555 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.6665 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.6885 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.610105 ~ 15
1 auf Anfrage 1026 ~ 800.5 ~ 3.613135 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.61865 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.62485 ~ 15
1 auf Anfrage 1020 ~ 600.5 ~ 3.630105 ~ 15
1 auf Anfrage 1026 ~ 800.5 ~ 3.639135 ~ 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Block Stopping methods Detachable type With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support