Streifenheber / Druckluftbohrung

Streifenheber / Druckluftbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LJS4-25
LJS4-28
LJS4-30
LJS4-34
LJS4-40
LJS6-25
LJS6-28
LJS6-30
LJS6-34
LJS6-40
LJS8-25
LJS8-28
LJS8-30
LJS8-34
LJS8-40
LJS10-25
LJS10-28
LJS10-30
LJS10-34
LJS10-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10425
1 auf Anfrage 10428
1 Verfügbar auf Anfrage 10430
1 Verfügbar auf Anfrage 10434
1 Verfügbar auf Anfrage 10440
1 Verfügbar auf Anfrage 10625
1 Verfügbar auf Anfrage 10628
1 Verfügbar auf Anfrage 10630
1 Verfügbar auf Anfrage 10634
1 Verfügbar auf Anfrage 10640
1 Verfügbar auf Anfrage 10825
1 Verfügbar auf Anfrage 10828
1 Verfügbar auf Anfrage 10830
1 Verfügbar auf Anfrage 10834
1 Verfügbar auf Anfrage 10840
1 Verfügbar auf Anfrage 101025
1 Verfügbar auf Anfrage 101028
1 Verfügbar auf Anfrage 101030
1 Verfügbar auf Anfrage 101034
1 Verfügbar auf Anfrage 101040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole With With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support