Streifenheber / gefedert

Streifenheber / gefedert
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
LP2-10
LP2-15
LP3-10
LP3-15
LP3-20
LP3-22
LP3-25
LP3-28
LP3-30
LP3-33
LP3-35
LP3-36
LP3-40
LP4-10
LP4-15
LP4-20
LP4-22
LP4-25
LP4-28
LP4-30
LP4-33
LP4-35
LP4-36
LP4-40
LP4-45
LP4-50
LP6-10
LP6-15
LP6-20
LP6-22
LP6-25
LP6-28
LP6-30
LP6-33
LP6-35
LP6-36
LP6-40
LP6-45
LP6-50
LP6-55
LP6-60
LP8-10
LP8-15
LP8-20
LP8-22
LP8-25
LP8-28
LP8-30
LP8-33
LP8-35
LP8-36
LP8-40
LP8-45
LP8-50
LP8-55
LP8-60
LP10-20
LP10-22
LP10-25
LP10-28
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWith/without accessory (Spring, screw plugs) Alterations D (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
Spring WF FL (Length)
(mm)
Spring WH FL (Length)
(mm)
Spring WL FL (Length)
(mm)
Spring WM FL (Length)
(mm)
Spring WR FL (Length)
(mm)
Spring WT FL (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo210------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo215------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo310------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo315------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo320------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo322------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo325------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo328------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo330------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo333------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo335------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo336------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo340------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo410------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo415------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo420------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo422------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo425------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo428------
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10W/ONo430------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo433------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo435------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo436------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo440------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo445------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo450------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo610------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo615------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo620------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo622------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo625------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo628------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo630------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo633------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo635------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo636------
1 auf Anfrage 10W/ONo640------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo645------
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10W/ONo650------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo655------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo660------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo810------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo815------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo820------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo822------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo825------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo828------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo830------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo833------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo835------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo836------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo840------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo845------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo850------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo855------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo860------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo1020------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo1022------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo1025------
1 Verfügbar auf Anfrage 10W/ONo1028------

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O

Technischer Support