• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federnde Druckstücke / Außengewinde / Rundbolzen / Kurzversion / Stahl

Federnde Druckstücke / Außengewinde / Rundbolzen / Kurzversion / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PJFW12-5
PJFW12-10
PJFW12-15
PJFW16-10
PJFW16-15
PJFW16-20
PJLS10-5
PJLS10-10
PJLS12-5
PJLS12-10
PJLS12-15
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM (Screw diameter)
(mm)
S (Stroke)
(mm)
L (Screw length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1012519
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10121023
1 Verfügbar auf Anfrage 10121530
1 Verfügbar auf Anfrage 10161024
1 Verfügbar auf Anfrage 10161533
1 Verfügbar auf Anfrage 10162038
1 Verfügbar auf Anfrage 1010522
1 auf Anfrage

Auf Lager

10101030
1 Verfügbar auf Anfrage 1012522
1 Verfügbar auf Anfrage 10121030
1 Verfügbar auf Anfrage 10121539

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Load type For light load

Technischer Support