Führungsbolzen für Abstreiferplatten / Innengewinde zweiseitig / Zentrierbund

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / Innengewinde zweiseitig / Zentrierbund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPWH13-[60-80/10]-60-B[10-30/1]
SGPWH13-[60-80/10]-[30-50/10]-B[10-30/1]
SGPWH13-[60-80/10]-LBC[20-59/1]-B[10-30/1]
SGPWH13-LAC[50-79/1]-60-B[10-30/1]
SGPWH13-LAC[50-79/1]-[30-50/10]-B[10-30/1]
SGPWH13-LAC[50-79/1]-LBC[20-59/1]-B[10-30/1]
SGPWH16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWH16-[70-90/10]-LBC[20-79/1]-B[10-30/1]
SGPWH16-LAC[60-89/1]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWH16-LAC[60-89/1]-LBC[20-79/1]-B[10-30/1]
SGPWH20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWH20-[80-100/10]-LBC[30-79/1]-B[10-30/1]
SGPWH20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWH20-LAC[70-99/1]-LBC[30-79/1]-B[10-30/1]
SGPWH25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWH25-[90-110/10]-LBC[40-89/1]-B[10-30/1]
SGPWH25-LAC[80-110/1]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWH25-LAC[80-110/1]-LBC[40-89/1]-B[10-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
B (Press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LAC (LA dimension alteration)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
LBC (LB dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101310 ~ 3060 ~ 80---
1 auf Anfrage 101310 ~ 3060 ~ 80-30 ~ 50-
1 auf Anfrage 101310 ~ 3060 ~ 80--20 ~ 59
1 auf Anfrage 101310 ~ 30-50 ~ 79--
1 auf Anfrage 101310 ~ 30-50 ~ 7930 ~ 50-
1 auf Anfrage 101310 ~ 30-50 ~ 79-20 ~ 59
1 auf Anfrage 101610 ~ 3070 ~ 90-30 ~ 80-
1 auf Anfrage 101610 ~ 3070 ~ 90--20 ~ 79
1 auf Anfrage 101610 ~ 30-60 ~ 8930 ~ 80-
1 auf Anfrage 101610 ~ 30-60 ~ 89-20 ~ 79
1 auf Anfrage 102010 ~ 3080 ~ 100-40 ~ 80-
1 auf Anfrage 102010 ~ 3080 ~ 100--30 ~ 79
1 auf Anfrage 102010 ~ 30-70 ~ 9940 ~ 80-
1 auf Anfrage 102010 ~ 30-70 ~ 99-30 ~ 79
1 auf Anfrage 102510 ~ 3090 ~ 110-50 ~ 90-
1 auf Anfrage 102510 ~ 3090 ~ 110--40 ~ 89
1 auf Anfrage 102510 ~ 30-80 ~ 11050 ~ 90-
1 auf Anfrage 102510 ~ 30-80 ~ 110-40 ~ 89

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Type fixed to stripper plate
Material SUJ2 Alterations Yes

Technischer Support