Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse

Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse
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
SGBBH10-20
SGBBH10-25
SGBBH10-30
SGBBH10-[20,​25,​30]
SGBBH10-LC[15-30/0.1]
SGBBH13-20
SGBBH13-25
SGBBH13-30
SGBBH13-[20,​25,​30]
SGBBH13-LC[15-30/0.1]
SGBBH16-25
SGBBH16-30
SGBBH16-35
SGBBH16-[25,​30,​35]
SGBBH16-LC[20-35/0.1]
SGBBH20-25
SGBBH20-30
SGBBH20-35
SGBBH20-40
SGBBH20-[25,​30,​35,​40]
SGBBH20-LC[20-40/0.1]
SGBBH25-35
SGBBH25-40
SGBBH25-[35,​40]
SGBBH25-LC[30-40/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations PD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1030-
1 auf Anfrage 10Yes1020 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes10-15 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
1 auf Anfrage 10Yes1320 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes13-15 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
1 auf Anfrage 10Yes1625 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes16-20 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2030-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2035-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2040-
1 auf Anfrage 10Yes2025 ~ 40-
1 auf Anfrage 10Yes20-20 ~ 40
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2535-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2540-
1 auf Anfrage 10Yes2535 ~ 40-
1 auf Anfrage 10Yes25-30 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For ball cages
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Technischer Support