• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / 3 µm Tolreanzfeldlage

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / 3 µm Tolreanzfeldlage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGPR10-[40-60/10]
TGPR10-LC[30-60/0.5]
TGPR13-[40-70/10]
TGPR13-LC[40-70/0.5]
TGPR16-[40-100/10]
TGPR16-LC[40-100/0.5]
TGPR20-[50-100/10]
TGPR20-LC[50-100/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101040 ~ 60-
1 auf Anfrage 1010-30 ~ 60
1 auf Anfrage 101340 ~ 70-
1 auf Anfrage 1013-40 ~ 70
1 auf Anfrage 101640 ~ 100-
1 auf Anfrage 1016-40 ~ 100
1 auf Anfrage 102050 ~ 100-
1 auf Anfrage 1020-50 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 3μm Pin type Detachable
Material SUJ2

Technischer Support