• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGBL10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBL10-LC[8-24.9/0.1]
TGBL13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBL13-LC[10-29.9/0.1]
TGBL16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBL16-LC[13-34.4/0.1]
TGBL20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBL20-LC[16-34.4/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101010 ~ 25-
1 auf Anfrage 1010-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 101313 ~ 30-
1 auf Anfrage 1013-10 ~ 29.9
1 auf Anfrage 101616 ~ 35-
1 auf Anfrage 1016-13 ~ 34.4
1 auf Anfrage 102020 ~ 35-
1 auf Anfrage 1020-16 ~ 34.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Technischer Support