Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TGSF10-[10,13,16,20,22,25] |
TGSF10-LC[8-24.9/0.1] |
TGSF13-[13,16,20,22,25,30] |
TGSF13-LC[10-29.9/0.1] |
TGSF16-[16,20,22,25,30,35] |
TGSF16-LC[13-34.4/0.1] |
TGSF20-[20,22,25,30,35] |
TGSF20-LC[16-34.4/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 13 | - | 10 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 16 | - | 13 ~ 34.4 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 20 | - | 16 ~ 34.4 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 3μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften