• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGHZ10-10
TGHZ10-13
TGHZ10-16
TGHZ10-20
TGHZ10-22
TGHZ10-25
TGHZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGHZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGHZ13-13
TGHZ13-20
TGHZ13-22
TGHZ13-25
TGHZ13-30
TGHZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGHZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGHZ16-16
TGHZ16-20
TGHZ16-22
TGHZ16-25
TGHZ16-30
TGHZ16-35
TGHZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGHZ20-20
TGHZ20-22
TGHZ20-25
TGHZ20-30
TGHZ20-35
TGHZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGHZ25-20
TGHZ25-22
TGHZ25-25
TGHZ25-30
TGHZ25-35
TGHZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ25-LC[20-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1022-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
1 auf Anfrage 10Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage 10Yes10-8 ~ 24.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1322-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
1 auf Anfrage 10Yes1313 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes13-10 ~ 29.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1616-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1622-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
1 auf Anfrage 10Yes1616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes16-13 ~ 34.4
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2022-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2030-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2035-
1 auf Anfrage 10Yes2020 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes20-16 ~ 34.4
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2520-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2522-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2525-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2530-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2535-
1 auf Anfrage 10Yes2520 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Technischer Support