Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TGFZ10-10 |
TGFZ10-13 |
TGFZ10-16 |
TGFZ10-20 |
TGFZ10-22 |
TGFZ10-25 |
TGFZ10-[10,13,16,20,22,25] |
TGFZ10-LC[8-24.9/0.1] |
TGFZ13-13 |
TGFZ13-16 |
TGFZ13-20 |
TGFZ13-22 |
TGFZ13-25 |
TGFZ13-30 |
TGFZ13-[13,16,20,22,25,30] |
TGFZ13-LC[10-29.9/0.1] |
TGFZ16-16 |
TGFZ16-20 |
TGFZ16-22 |
TGFZ16-25 |
TGFZ16-30 |
TGFZ16-35 |
TGFZ16-[16,20,22,25,30,35] |
TGFZ16-LC[13-34.9/0.1] |
TGFZ20-20 |
TGFZ20-22 |
TGFZ20-25 |
TGFZ20-30 |
TGFZ20-35 |
TGFZ20-[20,22,25,30,35] |
TGFZ20-LC[16-34.9/0.1] |
TGFZ25-20 |
TGFZ25-22 |
TGFZ25-25 |
TGFZ25-30 |
TGFZ25-35 |
TGFZ25-[20,22,25,30,35] |
TGFZ25-LC[20-34.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 10 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | Yes | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 13 | 30 | - | |
1 | auf Anfrage | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | Yes | 13 | - | 10 ~ 29.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 16 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | Yes | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | Yes | 16 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 20 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 20 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 20 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 20 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 20 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | Yes | 20 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | Yes | 20 | - | 16 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 25 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 25 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 25 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 25 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | No | 25 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | Yes | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 3μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften