Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei
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
VGHM10-[10,​13,​16,​20]
VGHM10-LC[8-19.9/0.1]
VGHM13-[13,​16,​20,​25]
VGHM13-LC[10-24.9/0.1]
VGHM16-[16,​20,​25,​30]
VGHM16-LC[13-29.9/0.1]
VGHM20-[20,​25,​30]
VGHM20-LC[16-29.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101010 ~ 20-
1 auf Anfrage 1010-8 ~ 19.9
1 auf Anfrage 101313 ~ 25-
1 auf Anfrage 1013-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 101616 ~ 30-
1 auf Anfrage 1016-13 ~ 29.9
1 auf Anfrage 102020 ~ 30-
1 auf Anfrage 1020-16 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Technischer Support