• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nadelkäfige für Führungsbuchsen / Kunststoff

Nadelkäfige für Führungsbuchsen / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBJ6-20
RBJ9-25
RBJ16-30
RBJ20-46
RBJ20-52
RBJ25-56
RBJ25-62
RBJ28-66
RBJ32-68
RBJ40-78
RBJ50-82
RBJ60-116
RBJ80-130
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPD (Post diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 106
1 Verfügbar auf Anfrage 109
1 auf Anfrage -16
1 auf Anfrage -20
1 auf Anfrage -20
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage -25
1 auf Anfrage -28
1 auf Anfrage -32
1 auf Anfrage -40
1 auf Anfrage -50
1 auf Anfrage -60
1 Verfügbar auf Anfrage 1080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Accessory

Technischer Support