Führungsbuchsen für Kugelkäfige / mit Sicherungsring / Stahl / Typ für anaeroben Klebstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBBS20-50
LBBS20-LC[25-49/1]
LBBS22-[50,​60]
LBBS22-LC[25-49/1]
LBBS22-LC[51-59/1]
LBBS25-[60,​80]
LBBS25-LC[30-59/1]
LBBS25-LC[61-79/1]
LBBS28-[60,​80]
LBBS28-LC[30-59/1]
LBBS28-LC[61-79/1]
LBBS32-[80,​100]
LBBS32-LC[40-79/1]
LBBS32-LC[81-99/1]
LBBS38-[80,​100]
LBBS38-LC[40-79/1]
LBBS38-LC[81-99/1]
LBBS45-[100,​120]
LBBS45-LC[50-99/1]
LBBS45-LC[101-119/1]
LBBS50-[100,​120]
LBBS50-LC[50-99/1]
LBBS50-LC[101-119/1]
LBBS60-[100,​120]
LBBS60-LC[50-99/1]
LBBS60-LC[101-119/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 102050-
1 auf Anfrage 1020-25 ~ 49
1 auf Anfrage 102250 ~ 60-
1 auf Anfrage 1022-25 ~ 49
1 auf Anfrage 1022-51 ~ 59
1 auf Anfrage 102560 ~ 80-
1 auf Anfrage 1025-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1025-61 ~ 79
1 auf Anfrage 102860 ~ 80-
1 auf Anfrage 1028-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1028-61 ~ 79
1 auf Anfrage 103280 ~ 100-
1 auf Anfrage 1032-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1032-81 ~ 99
1 auf Anfrage 103880 ~ 100-
1 auf Anfrage 1038-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1038-81 ~ 99
1 auf Anfrage 1045100 ~ 120-
1 auf Anfrage 1045-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1045-101 ~ 119
1 auf Anfrage 1050100 ~ 120-
1 auf Anfrage 1050-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1050-101 ~ 119
1 auf Anfrage 1060100 ~ 120-
1 auf Anfrage 1060-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1060-101 ~ 119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Bushing only Bushing type Ball guide Bushing mounting methods Loctite adhesive

Technischer Support