Konfigurierbar in [Freie Länge] 40 - 300 mm
Die Druckfedern für Kugelkäfige von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 40 mm bis hin zu 300 mm als Maximalwert möglich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | FL (Spring length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 130 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 140 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 130 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 140 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 70 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 25 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 130 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 140 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 130 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 140 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 90 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 100 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 130 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 140 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 160 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 170 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 180 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 190 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 38 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 38 | 90 |
Loading...
Set/single item/accessory | Accessory |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
PD (Post diameter)(mm)
FL (Spring length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften