Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MYA20-90 |
MYA20-100 |
MYA20-110 |
MYA20-120 |
MYA20-130 |
MYA20-140 |
MYA20-150 |
MYA20-160 |
MYA20-[90-160/10] |
MYA20-LC[75-159/1] |
MYA25-90 |
MYA25-100 |
MYA25-110 |
MYA25-120 |
MYA25-130 |
MYA25-140 |
MYA25-150 |
MYA25-160 |
MYA25-170 |
MYA25-180 |
MYA25-200 |
MYA25-200 |
MYA25-[90-180/10] |
MYA25-LC[75-199/1] |
MYA32-110 |
MYA32-120 |
MYA32-130 |
MYA32-140 |
MYA32-150 |
MYA32-160 |
MYA32-170 |
MYA32-180 |
MYA32-200 |
MYA32-220 |
MYA32-240 |
MYA32-260 |
MYA32-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260] |
MYA32-LC[95-259/1] |
MYA38-130 |
MYA38-140 |
MYA38-150 |
MYA38-160 |
MYA38-170 |
MYA38-180 |
MYA38-200 |
MYA38-220 |
MYA38-240 |
MYA38-260 |
MYA38-300 |
MYA38-[130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,300] |
MYA38-LC[120-299/1] |
MYA50-170 |
MYA50-180 |
MYA50-200 |
MYA50-220 |
MYA50-260 |
MYA50-300 |
MYA50-350 |
MYA50-[170,180,200,220,240,260,300,350] |
MYA50-LC[165-349/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dowel hole | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (Post length) (mm) | LC (Post length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 20 | 90 ~ 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 20 | - | 75 ~ 159 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 170 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 25 | 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 25 | 90 ~ 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 170 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 220 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 240 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | 260 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 32 | 110 ~ 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 170 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 220 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 240 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 260 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 170 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 220 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 260 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 50 | 170 ~ 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 50 | - | 165 ~ 349 |
Loading...
Guide type | Ball guide (Aluminum cage) | Oil type/oil-free type | Unlubricated |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dowel hole
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (Post length)(mm)
LC (Post length change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften