• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugel-Säulenführungen für Säulengestelle / Führungslager und Haltelager / Kunststoff-Kugelkäfig mit Käfigstopper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MJKP25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MJKP25-LC[75-199/1]
MJKP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MJKP32-LC[95-259/1]
MJKP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MJKP38-LC[120-299/1]
MJKP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MJKP50-LC[165-349/1]
MJKP60-[200,​220,​240,​260,​300]
MJKP60-LC[170-349/1]
MYJK25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYJK25-LC[75-199/1]
MYJK32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYJK32-LC[95-259/1]
MYJK38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJK38-LC[120-299/1]
MYJK50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJK50-LC[165-349/1]
MYJK60-[200,​220,​240,​260,​300]
MYJK60-LC[170-349/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dowel hole D (Post diameter)
(mm)
L (Post length)
(mm)
LC (Post length change)
(mm)
1 auf Anfrage With2590 ~ 200-
1 auf Anfrage With25-75 ~ 199
1 auf Anfrage With32110 ~ 200-
1 auf Anfrage With32-95 ~ 259
1 auf Anfrage With38130 ~ 300-
1 auf Anfrage With38-120 ~ 299
1 auf Anfrage With50170 ~ 300-
1 auf Anfrage With50-165 ~ 349
1 auf Anfrage With60200 ~ 300-
1 auf Anfrage With60-170 ~ 349
1 auf Anfrage W/O2590 ~ 200-
1 auf Anfrage W/O25-75 ~ 199
1 auf Anfrage W/O32110 ~ 200-
1 auf Anfrage W/O32-95 ~ 259
1 auf Anfrage W/O38130 ~ 300-
1 auf Anfrage W/O38-120 ~ 299
1 auf Anfrage W/O50170 ~ 300-
1 auf Anfrage W/O50-165 ~ 349
1 auf Anfrage W/O60200 ~ 300-
1 auf Anfrage W/O60-170 ~ 349

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Guide type Ball guide (Resin cage) Oil type/oil-free type Unlubricated

Technischer Support