Hubeinstellhülsen für Großwerkzeuge

Hubeinstellhülsen für Großwerkzeuge
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
CSRE10-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE13-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE16-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE20-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE25-[60-100/10]-S[10-25/5]
CSRE32-[60-100/10]-S[10-25/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (D dimension of applicable CSR)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S (d dimension length)
(mm)
1 auf Anfrage 101050 ~ 10010 ~ 25
1 auf Anfrage 101350 ~ 10010 ~ 25
1 auf Anfrage 101650 ~ 10010 ~ 25
1 auf Anfrage 102050 ~ 10010 ~ 25
1 auf Anfrage 102560 ~ 10010 ~ 25
1 auf Anfrage 103260 ~ 10010 ~ 25

Loading...

  1. 1

Technischer Support