Grobführungen / Innensechkant / Umfang induktiv gehärtet

Grobführungen / Innensechkant / Umfang induktiv gehärtet
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
RCUP16-[50-200/10]
RCUP16-LC[35-199/1]
RCUP20-[50-250/10]
RCUP20-LC[35-249/1]
RCUP25-[50-250/10]
RCUP25-LC[35-249/1]
RCUP32-[50-250/10]
RCUP32-LC[35-249/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101650 ~ 200-
1 auf Anfrage 1016-35 ~ 199
1 auf Anfrage 102050 ~ 250-
1 auf Anfrage 1020-35 ~ 249
1 auf Anfrage 102550 ~ 250-
1 auf Anfrage 1025-35 ~ 249
1 auf Anfrage 103250 ~ 250-
1 auf Anfrage 1032-35 ~ 249

Loading...

  1. 1

Technischer Support