Panel Input Detectors -Linear Type-

Panel Input Detectors -Linear Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PLGR-50-125

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLGR-50-125

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PLGR-50-125
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 50 L1(mm) 125 Reversed Right hand type

Technischer Support